Опубликуйте свои продукты
FOS1 Lift pit
Danosa

FOS1 Lift pit

LIFT PIT
- Waterproofing: Bicomponent flexible waterproofing mortar

ADVANTAGES
- Waterproofing without joints and overlaps.
- Support protected.
- Easy application.
- System able to bridging fissures.
- High protection to saltpetre and sea water.
- UV resistant.

USES
- Terraces and balconies waterproofing.
- Waterproofing for bathrooms, kitchens, swimming pools, changing rooms...
- Lift pits waterproofing.
- Suitable for contact with drinking water.

Cпецификация
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS 

    PRIMER:

    - Product: DANOPRIMER W

    - Description: Acrylic primer in aqueous dispersion for consolidation and sealing of Mineral supports

    - Property: Efficiency

    - Value: 1 l/10 m2

    WATERPROOFING:

    - Product: DANOCRET PROTECT FLEX

    - Description: Bicomponent flexible waterproofing mortar

    - Property: Efficiency

    - Value: 3kg/m²

    DIMENSIONAL STABILITY

    - Product: MALLA PX 160

    - Description: Fiberglass grid mesh 4x4 mm

    - Property: Grammage

    - Value: 160g/m²

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOS1
  • Тип продукцииLiquid waterproofing
  • Группа продукцииInstallations
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015SL_90_60_49
  • Описание Uniclass 2015Lift pits
  • Код CSI MasterFormat 201414 43 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Наименование OmniClassWaterproofing
  • Код CSI UniFormat IIA20
  • Заголовок CSI UniFormat IIBASEMENT CONSTRUCTION