Опубликуйте свои продукты
ACOUSTIC MEMBRANE M.A.D. 4
Danosa

ACOUSTIC MEMBRANE M.A.D. 4

M.A.D.4 is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an anti resonant material. It is an efficient substitute for lead sheets. Between porous absorbers materials works like a panel absorbers (most efficient at absorbing low frequencies). SCOPE: - Used between rigid elements such as plasterboards to improve the low frequency insulation. - Used between spring elements (fibers, rock wool) to increase the overall insulation treatment, improving significantly against low frequencies through the membrane effect within mass-spring-mass system. - It used as antiresonant material in industrial acoustic insulation, providing acoustic mass to the galvanized steel sheet.
Cпецификация
  • TECHNICAL DATA: - Thickness tolerance: less than 10 % (EN 823) - Length and width tolerance: less than 5 % (EN 822) - Nominal mass: more than 6 Kg/m2 (EN 1849-1) - Tensile strength: longitudinal 200 N/5 cm (EN 12311-1) - Tensile strength: tranversal 175 N/5 cm (EN 12311-1) - Resistance to tearing (nail shank): 180±50 KN/m (EN 12310-1) - Dimensional stability at elevated temperature: stable (EN 1107-1) - Reaction to fire: D s3 d0 Euroclase (EN 13501-1) - Sound reduction index improvement between plasterboard: ΔR 4 dB (EN 140-16) - Insulation improvement to 125 Hz (rigid elements): more than 6 dB (EN 140-16) - Insulation improvement to 125 Hz (like panel absorber): more than 9 dB (EN 140-16) ENVIROMENTAL INFORMATION: - Content of recycled raw material: 15 % - Pre-consumer Recycled Content: 0 % - Post-consumer Recycled Content: 60 % - Manufacturing Location: Fontanar, Guadalajara (España) - Volatile organic compounds (VOCs): 50 µg/m3 (ISO 16000-6:2006) PRESENTATION: - Length: 6 m - Width: 1 m - Total thickness: 4 mm - Nº rolls per pallet: 30 ud - m2 per pallet: 180 m2 - Product Code: 610003
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmembrana_acustica_danosa_mad_4
  • Тип продукцииAcoustic Insulation
  • Группа продукцииAsphalt
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)6000
  • Глубина (мм)4
Ссылки
Связанные
  • Основной материалAsphalt
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)5
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Описание Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 81 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
  • Номер OmniClass23-15 15 29
  • Наименование OmniClassAcoustical Wall Finishes
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions