Опубликуйте свои продукты
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
Cпецификация
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаprotector_hpde_paragravillas
  • Тип продукцииDrainages
  • Группа продукцииHorizontal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)150
  • Ширина (мм)335
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
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
Похожие продукты