Опубликуйте свои продукты
3DLITE Fern green
Danpal

3DLITE Fern green

Optimizing natural light in buildings is an ongoing challenge.Danpalon® 3DLITE is an advanced, innovative product developed by Danpal®, enabling architects to design creatively while contributing to energy savings and increased lighting efficiency. 3DLITE contains alternating integrated shading louvres which selectively control the sunlight to penetrate evenly during the day while offering thermal insulation and a special dynamic look.
Cпецификация
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3DLITE-Fern-Green
  • Тип продукцииDanpalon®
  • Группа продукции3DLITE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_65
  • Описание Uniclass 2015Polycarbonate profiled sheets
  • Код CSI MasterFormat 201408 45 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Structured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • Номер OmniClass23-13 19 13 11 23
  • Наименование OmniClassSolid Plastic Sheets