Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MOCCA/MATTAVALKOINEN1 OVI

Уникальная ссылка: KDP02221F
Брэнд: Dansani-FI
Тип продукции: Bathroom furnishing
Группа продукции: MIDO
Ширина (мм): 350
Высота (мм): 1728
Глубина (мм): 600
Дата публикации: 2014-02-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Основной материал: MDF board
Вспомогательный материал: Melamine
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark

Категория BIMobject: Сантехника - Хранилище
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Furniture and Furnishings
Код ССКПУ ООН: 56
Uniclass 1.4 Код: L8241
Uniclass 1.4 Описание: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Описание: Bathroom Cabinets
NBS Reference Код: 35-75-08
NBS Reference Описание: Bathroom Cabinets

BIMobject®