Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Helena quadrant shower enclosure 80x80 cm chrome/clear glass

Уникальная ссылка: SD6113405
Брэнд: Dansani-FI
Тип продукции: Shower enclosures
Группа продукции: Helena
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 1900
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2013-09-10
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)
This product is made in conjunction with Laattapiste - Design and quality finishing of bathroom furniture. Danish Dansani is one of the leading manufacturers of bathroom furniture in Europe.


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Aluminium
Разработано в: Denmark
Страна-производитель: Denmark

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые шторки
Классификация IFC: Furniture
Название по ССКПУ ООН: Showers
Код ССКПУ ООН: 30181503
Uniclass 1.4 Код: L72142
Uniclass 1.4 Описание: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Код: PR-35-75-77
Uniclass 2.0 Описание: Shower Curtains
NBS Reference Код: 35-75-77
NBS Reference Описание: Shower Curtains

BIMobject®