Опубликуйте свои продукты
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
    dasso Group

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    In engineering projects, in order to adapt to various shapes and shapes, as well as
    the bearing problem of height,DASSO realizes the combination of bamboo leather and
    aluminum, which is a diversified product with a lighter weight and better fire
    performance
    Cпецификация
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbamboo-aluminum-linear-panel
    • Тип продукцииEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Группа продукцииEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания