Опубликуйте свои продукты
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*152mm*40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:25.73 Sq.m.Per Pallet: 463.10 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEL40-152-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Группа продукцииdassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)152
    • Глубина (мм)1860
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)13.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Lumber

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания