Опубликуйте свои продукты
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS outdoor bamboo is processed from renewable bamboo, which is eco-friendly. The implementation of the patented CeramiX technology ensures the excellent quality, such as high durability, high fire-rating, and high stability. The 3050mm length is high-end and atmospheric; offers the possibility to choose between either the grooved or the flat surface; suitable for the outdoor landscape, platform plank road, swimming pool, and other commercial places or family residences

    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*137mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:60.17 Sq.m.Per Pallet: 1083.07 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаELD20-SG2-Bamboo-Decking
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Группа продукцииdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)137
    • Глубина (мм)3050
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания