Опубликуйте свои продукты
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm
    dasso Group

    EcoTimber bamboo flooring 97mm/125mm

    Ecosolid Bamboo Flooring offers a unique style to your home, office or commercial space. The globally patented process is revolutionary. This method uses the entire piece of bamboo which in the process is flattened and creates an interesting look and feel like the bamboo forest itself. The end results is a flooring that is extremely durable because of the outer skin layer of the bamboo being preserved which is the hardest part of the bamboo.
    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Carbonization Size:1210mm*97/125mm*18mm、1210/970mm*97mm*15mm Construction: Strand Pre-primed: Yes - paint Finishes: Pre-primed - with paint
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаES-FOR-bamboo-flooring
    • Тип продукцииEcoTimber dasso Flooring for Interior Use
    • Группа продукцииdasso EcoSolid Flooring for Interior Use
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания