Опубликуйте свои продукты
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.

    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Группа продукцииdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)12
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)1860
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания