Опубликуйте свои продукты
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Decking 178mm

    dassoXTR Fused Bamboo Decking is the superior choice for all exterior decking applications and has been used worldwide in many commercial and residential projects. Only two decking profiles are needed for your exterior decking application. A single grooved (G1) plank used as starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end matched system to attach the planks seamlessly together.
    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXD20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Группа продукцииdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)178
    • Глубина (мм)1850
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)7.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Настилы, плиты и полы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201406 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Decking

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания