Опубликуйте свои продукты
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
dassoXTR Finished Fence 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Finished Fence 100mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*100mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXF30-100-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Группа продукцииdassoXTR Fused Bamboo Fence
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)3050
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Fences and Gates

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания