Опубликуйте свои продукты
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
    dasso Group

    dassoXTR Unfinished Lumber 625mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*625mm*20/40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:46.5 Sq.m.Per Pallet: 837 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXL20-152-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Группа продукцииdassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)20
    • Ширина (мм)625
    • Глубина (мм)1860
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)27.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201406 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Lumber

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания