Опубликуйте свои продукты
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    dassoXTR Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.
    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Группа продукцииdassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)18
    • Ширина (мм)137
    • Глубина (мм)1850
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)5.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания