Опубликуйте свои продукты
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    Cпецификация
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Тип продукцииdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Группа продукцииdassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-08-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)12
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)1850
    Связанные
    • Основной материалБамбук
    • Разработано вКитай
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания