Опубликуйте свои продукты
Hammock bar
David design

Hammock bar

4.5 из 5 звезд4.5(28 отзывы)
Axel Bjurströms chair Hammock was named as “The chair of the year” and nowadays it is a common chair in many hotels and restaurants around the world. The Hammock bar complete the Hammock Collection and give possibility for higher sitting with the same appereance; Innovative design with vegetable tanned leather fastened in a characteristic metal frame. Hammock barstool gives a little bit more privacy with its backrest and gives maximum of comfort and style. Available in two seat heights, 650 and 750mm, and both gives a comfortable sitting with class. Hammock is also available as chair, easy chair, pouf, stool, bench and table.
Cпецификация
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 855 or 955 mm Depth 485 mm Width 445 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 855 eller 955 mm Djup 485 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHammock-bar
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииHammock
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-26
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (14)
1.8 из 5 звезд 1.8 (22)
4.4 из 5 звезд 4.4 (61)
2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)