Опубликуйте свои продукты
Silia, Hook single
Deante

Silia, Hook single

The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
Cпецификация
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  89
    Width [mm]:  16
    Depth [mm]:  47
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаADI_R111
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Европа