Опубликуйте свои продукты
Silia, Toilet brush wall-mounted
Deante

Silia, Toilet brush wall-mounted

The toilet brush with a dealant container proves that a beautiful look can be successfully connected to high practical values. Solidly made of good quality materials will be used for many years. A classic design and a careful finish make it very good in modern interiors. Wall mounting facilitates cleaning, just wipe the floor so that the surroundings be immaculate.
Cпецификация
  • Finish:  brushed gold
    Surface type:  shine
    Material:  brass, glass, stainless steel
    Height [mm]:  354
    Width [mm]:  116
    Depth [mm]:  142
    Mounting kit included:  Yes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаADI_R711
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Европа