Опубликуйте свои продукты
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
Mokko, Hook, single
    Deante

    Mokko, Hook, single

    The minimalist bathroom hook has been designed to combine interesting design and high functionality. Fits every contemporary or traditional bathing salon. It has bright and dark glazed, wooden, metal and stone elements. It is very convenient to use, you can hang towels and clothes without any problems. The element has one handle.
    Cпецификация
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  56
      Width [mm]:  20
      Depth [mm]:  30
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаADM_N111
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)56
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел

    Доступно в регионах:

    Европа