Опубликуйте свои продукты
not applicable, Bath mixer thermostatic
not applicable, Bath mixer thermostatic
    Deante

    not applicable, Bath mixer thermostatic

    Cпецификация
    • AERATORS
       Aerator type:  laminar, swivel
       Aerator size:  M24
       Thread type:  external
       MIXER
       Finish:  brushed gold
       Mixer type:  two-handle, thermostatic
       Installation method:  wall-mounted
       Flow class [l/min]:  A ≤ 15 (9.1 - 15)
       Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
       Check valves:  Yes
       MIXER CARTRIDGE
       Temperature lock:  Yes
       FUNCTION SWITCH
       Switch type:  spout integrated
       SPOUTS
       Spout type:  bathtub
       Spout type:  foldable
       Mixer spout range [mm]:  153
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBCH_R1BT
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFausets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

    Доступно в регионах:

    Европа