Опубликуйте свои продукты
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
Arnika, Washbasin tap
    Deante

    Arnika, Washbasin tap

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
    Cпецификация
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 118 mm
      • Supply hoses: 45 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBQA_020M
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)171
    • Глубина (мм)118
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел

    Доступно в регионах:

    Европа