Опубликуйте свои продукты
Agawa, Bidet tap
Deante

Agawa, Bidet tap

A convenient bidet battery facilitates the maintenance of everyday hygiene. This is a tasteful proposal combining modern design, the highest quality materials and an ecological approach. Provides a perfectly selected water temperature, without splashing. A fashionable shape will make a home bathroom or a toilet will become a room not only functional, but also pleasant for the eye, your private oasis of peace.
Cпецификация
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 163 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 115 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBQG_030M
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)163
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Европа