Опубликуйте свои продукты
Hiacynt, Bath mixer
Deante

Hiacynt, Bath mixer

The bathtub tap combines aesthetic appearance and functionality. Classic shapes are greatly composed in both small bathrooms and large bathing salons. A solid corpus was made of the highest quality brass and elegantly finished. It's easy to clean it and prevents excessive stone deposition. The bathtub tap is also equipped with aerator. The device breaks the drops and aeration of a stream. Thanks to this, the water is softer.
Cпецификация
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 172 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBQH_A10M
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииFausets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-14
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)172
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Европа