Опубликуйте свои продукты
Silia, Toilet paper stand  - 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand - 3-function

Cпецификация
  • Finish: brushed gold
    Surface type:  matte
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаADI_R732
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-20
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной