Опубликуйте свои продукты
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
Mokko, Floor-standing hanger, double
    Deante

    Mokko, Floor-standing hanger, double

    A portable floor hanger combines a beautiful look and high functionality. The classic rectangular design gives the impression of solidity and the careful finish is great with the remaining elements of the decor. It can serve as a bathroom towel hanger, but nothing prevents you to hang on your clothes in the bedroom. It can be freely set depending on current needs. The element has two handles.
    Cпецификация
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  800
      Width [mm]:  400
      Depth [mm]:  200
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаADM_N622
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел