Опубликуйте свои продукты
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
Arnika, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Arnika, Washbasin tap, concealed

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    Cпецификация
      • Mixer type:  single-handle, mixer
      • Body height: 252 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Spout range: 180 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBQA_Z54L
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFausets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)252
    • Глубина (мм)180
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел