Опубликуйте свои продукты
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
HIACYNT Washbasin tap, raised
    Deante

    HIACYNT Washbasin tap, raised

    Washbasin mixer with raised body in 3 different finishes:

    • 021K - chrome
    • W21K - chrome with white
    • N21K - nero (balck, matt)
    • two-stage eco-click cartridge reduces water consumption to less than 5l/min

    Cпецификация
    • Spout range: 128 mm

      Body height: 201 mm

      Mixer type: standing

      Mixer type: single handle

      Flow class: A - 9-15 l/min

      Długość wężyków przył.: 45 cm

      Acoustic group: I

      Pop-up waste: Yes

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbqh_021k_w21k_n21k
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)201
    • Глубина (мм)174
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures