Опубликуйте свои продукты
Temisto, Washbasin tap
Deante

Temisto, Washbasin tap

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms.
Cпецификация
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 210 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 135 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBQT_021D
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииFausets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)210
  • Глубина (мм)135
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел