Опубликуйте свои продукты
Temisto, Washbasin tap, tall
Deante

Temisto, Washbasin tap, tall

Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. This is a high model.
Cпецификация
    • Mixer type:  two-handle
    • Body height: 362 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Spout range: 198 mm
    • Supply hoses: 45 cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBQT_M25D
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииFausets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)362
  • Глубина (мм)198
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел