Опубликуйте свои продукты
Temisto, Washbasin tap, concealed
Temisto, Washbasin tap, concealed
    Deante

    Temisto, Washbasin tap, concealed

    Bathroom Basin Tap Deante is a combination of great design and practical ecological solutions. The body was made of high quality brass, which guarantees trouble-free use for many years. Classic lines make it greatly composed by other elements of decor in traditional and more modernist bathrooms. Adapted for concealed installations. Elegantly finished, decorated with every bathroom.
    Cпецификация
      • Mixer type:  two-handle
      • Body height: 
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
      • Spout range: 193 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBQT_M54D
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFausets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-14
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)193
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел