Опубликуйте свои продукты
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
TESS Ceramic washbasin, countertop
    Deante

    TESS Ceramic washbasin, countertop

    Length: 597 mm

    Width: 396 mm

    Height: 110 mm

    Cпецификация
    • Length: 597 mm

      Width: 396 mm

      Height: 110 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcds_6u6s
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)110
    • Ширина (мм)396
    • Глубина (мм)597
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа