Опубликуйте свои продукты
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Ceramic washbasin, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • equipped with an overflow
    • fits single-hole washbasin mixers

    Cпецификация
    • Width: 495 mm

      Length: 605 mm

      Depth: 160 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcdv_6u6w
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)605
    • Ширина (мм)495
    • Глубина (мм)160
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815