Опубликуйте свои продукты
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility
    Deante

    VITAL Toilet bowl, wall-mounted, for people with reduced mobility

    • a flange with holes around the bowl ensures perfect flushing
    • soft closing toilet seat sold separately
    • wall-mounted toilet bowl

    Cпецификация
    • Width: 368 mm

      Length: 680 mm

      Height: 345 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcdv_6wpw
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)345
    • Ширина (мм)368
    • Глубина (мм)680
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505