Опубликуйте свои продукты
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop
    Deante

    Hiacynt New, Ceramic washbasin, wall-mounted/countertop

    Deante ceramic washbasin was made of high quality material, and in the production process several times passed the restrictive quality tests. Thanks to this, it is very durable and durable, it does not discolor and will serve for a long time. Functional and aesthetic design makes it great for modern and traditional bathrooms. This is a hanging or placed model.
    Cпецификация
    • Finish:  white
      Material:  ceramic
      Installation method:  wall-mounted, countertop/standing
      Width [mm]:  510
      Length [mm]:  500
      Height [mm]:  130
      Depth [mm]:  110
      Hole for the tap:  Yes
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCDY_6U5W
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-20
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел