Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Abelia 4-glass semicircular shower cabin 80 cm

Уникальная ссылка: kta_052p
Брэнд: Deante
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Accessories
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 2000
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2019-01-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
  • 6mm safe tempered glass
  • aluminium slab to conceal the fixtures
  • can be installed without a tray
  • special aluminum treshold profile

  • Side dimension: 800 mm
  • Height: 2000 mm
  • Arc radius: 550 mm
  • Shape: semicircular


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Poland
Страна-производитель: Poland

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые шторки
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Описание: Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
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
Sanitary - Shower screens

Название Значение
Depth 800
Height 2000
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material glass ; chrome ; Glass ; glass ; chrome

BIMobject®