Опубликуйте свои продукты
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm
    Deante

    FUNKIA Acrylic shower tray, half round, 80x80 cm

    • covering panel integrated with the shower tray
    • equipped with a height-adjustable foot
    • fits semicircular Deante shower cabins
    • semicircular acrylic (pmma) shower tray
    • siphon is not included in the set
    • with anti-slip feature
    Cпецификация
      • Side dimension: 800 mm
      • Height: 160 mm
      • Depth: 50 mm
      • Arc radius: 550 mm
      • Shape: semicircular
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkta_054b
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)160
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)50
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower and Dressing Compartments
    • Номер OmniClass23-15 11 15 13
    • Наименование OmniClassShower and Dressing Compartments

    Доступно в регионах:

    Европа