Опубликуйте свои продукты
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm
    Deante

    FUNKIA Shower cabin, square, 90x90 cm

    4.5 из 5 звезд4.5(14 отзывы)

    3 different types of glass:

    • 041K -transparent
    • 441K - graphite
    • 641k - frosted
    • 5mm safe tempered glass
    • safe styrofoam packaging
    • special design of roller bumpers
    •  2-door shower cabin, sliding
    •  assembly elements blanking plugs
    Cпецификация
      • Side dimension 900 mm
      • Height 1850 mm
      • Shape square
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkyc_041k_441k_641k
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1850
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 25
    • Наименование OmniClassShower Screens

    Доступно в регионах:

    Европа