Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Funkia semicircular shower cabin 80 cm

Уникальная ссылка: kyp_052k_452k_652k
Брэнд: Deante
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Accessories
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 1850
Глубина (мм): 800
Дата публикации: 2018-11-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

3 different types of glass:

  • 041K -transparent
  • 441K - graphite
  • 641k - frosted

  • 5mm safe tempered glass
  • safe styrofoam packaging
  • special design of roller bumpers
  • 2-door shower cabin, sliding
  • assembly elements blanking plugs

  • Side dimension 800 mm
  • Height 1850 mm
  • Shape semicircular
  • Arc radius 550 mm


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Chrome
Разработано в: Poland
Страна-производитель: Poland

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые шторки
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Описание: Shower enclosures
Номер OmniClass: 23-31 17 25
Наименование OmniClass: Shower Screens
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
Sanitary - Shower screens

Название Значение
Depth 800
Height 1850
Material Glass
Width 800

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Glass

BIMobject®