Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Alpinia shower column with thermostatic mixer

Уникальная ссылка: nac_01lt
Брэнд: Deante
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Accessories
Ширина (мм): 427
Высота (мм): 1450
Дата публикации: 2018-11-13
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
  • 1500 mm PVC shower hose
  • 3-function hand shower
  • steel overhead shower with dimensions of 250x250 mm
  • steel sliding bar with adjustable height: 850-1450 mm

  • Mixer type: thermostatic
  • Width: 428 mm
  • Height: 1450 mm


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: PVC
Разработано в: Poland
Страна-производитель: Poland

Категория BIMobject: Сантехника - Душевые
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Код: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Описание: Showers
Номер OmniClass: 23-31 17 00
Наименование OmniClass: Showers
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
Sanitary - Showers

Название Значение
Colour chrome
Depth 255 mm
Finish chrome
Height 1450 mm
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose
Width 428 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour chrome
Finish chrome
Material chrome-plated steel ; PVC shower hose ; steel ; chrome-plated steel ; PVC shower hose

BIMobject®