Опубликуйте свои продукты
CYNIA Concealed shower set
Deante

CYNIA Concealed shower set

  • 1-function hand shower
  • 1500 mm extensible steel shower hose
  • 325 mm shower arm
  • mixer with diverter, 35mm cartridge
  • round steel overhead shower with a diameter of 300 mm
  • shower hose angle connection integrated with hand shower holder
Cпецификация
    • Mixer type: flush-mounted
    • Connecion thread: 1/2 "
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnac_09bp
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Описание Uniclass 2015Shower heads
  • Номер OmniClass23-31 17 19
  • Наименование OmniClassShower Head Fixtures