Опубликуйте свои продукты
Cascada, Shower head round  - 250 mm
Deante

Cascada, Shower head round - 250 mm

Cпецификация
  • Finish: titanium
    Shape: round
    Material: steel 304
    thickness: 4.5
    Diameter [mm]: 250
    Number of functions: 1
    Anti-calc: Yes
    Stream type: rain
    Flow class [l/min]: 20≤ B <25 (20 - 24.9)
    Connection thread: Yes
    Quick response time for turning the water on and off: Yes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNAC_D10K
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииFausets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые