Опубликуйте свои продукты
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm
    Deante

    Vital wall-mounted steel grab bar 300mm, 450mm, 600mm

        • can be mounted in any position:  - vertically  - horizontally  - at a slant
        • material: stainless steel
        • 35mm diameter bar for easier gripping
        • provides confidence and stability
        • suitable for users up to 150kg when fitted to a solid wall.
        • fixings not included
        • finish
          1. 041A - polished, 300mm
          2. 041B - polished, 450mm
          3. 041C - polished, 600mm
          4. 641A - white, 300mm
          5. 641B - white, 450mm
          6. 641C - white, 600mm
        Cпецификация
          • Length: 300, 450, 600 mm 
          • Lift capacity up to: 150 kg
        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаniv_041_a_b_c_641_a_b_c
        • Тип продукцииSanitary
        • Группа продукцииAccessories
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2018-11-13
        • Номер версии1
        • Высота (мм)117
        • Ширина (мм)600
        Ссылки
        Связанные
        • Основной материалСталь
        • Вспомогательный материалМеталл
        • Разработано вПольша
        • Страна-производительПольша
        Классификация
        • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
        • Классификация IFCСантехнический узел
        • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
        • Описание Uniclass 2015Support rails
        • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
        • Номер OmniClass23-31 15 17 21
        • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars
        • Код CSI UniFormat IIE2010
        • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

        Доступно в регионах:

        Европа