Уникальная ссылка: | zeo_0113_3113 |
---|---|
Брэнд: | Deante |
Тип продукции: | Sanitary |
Группа продукции: | Accessories |
Ширина (мм): | 780 |
Высота (мм): | 160 |
Глубина (мм): | 490 |
Дата публикации: | 2019-01-17 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
type of steel
Ссылка на продукцию: | https://deante.pl/en/Soul-1-bowl-sink-with-drainer-ZEO_0113 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://deante.pl/file/2018-08/INSTRUKCJA-MONTAZU-I-PIELEGNACJI-ZLEWOZMYWA... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://deante.pl/file/2018-07/ZEO_X113_58661_rys.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код EAN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/deante/product/zeo_0113_3113
Основной материал: | Stainless steel |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Poland |
Страна-производитель: | Poland |
Категория BIMobject: | Kitchen - Sinks |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sinks |
Код ССКПУ ООН: | 30181504 |
Uniclass 1.4 Код: | L7232 |
Uniclass 1.4 Описание: | Sinks for kitchens, bars |
Uniclass 2.0 Код: | PR-31-79 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_96_45 |
Uniclass 2015 Описание: | Kitchen sinks |
NBS Reference Код: | 31-79 |
NBS Reference Описание: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16.16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Sinks |
Номер OmniClass: | 23-31 13 00 |
Наименование OmniClass: | Sinks |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
COBie.Component.Length | 780 |
COBie.Component.Name | Soul 1-bowl sink with drainer 760x490x160 |
Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию