Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

Уникальная ссылка: zqn_2113_7113_g113_s113_a113_1113
Брэнд: Deante
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Accessories
Ширина (мм): 780
Высота (мм): 490
Глубина (мм): 190
Дата публикации: 2019-01-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)

Available colours:

  •  1113 – champagne
  • 2113 – graphite
  • G113 – metallic graphite
  • A113 – alabaster
  • S113 – grey
  • 7113 - sand

At Deante we have been already watching the changing tastes and needs of users for 25 years. Based on our experience, we have introduced two collections of granite sinks – Andante and Rapido. What draws the attention are the avant-garde draining boards while the deep, enlarged chambers guarantee comfort. With the best-quality material of the precious granite mix, sinks will serve for many years to come.

  • Length780 mm
  • Width490 mm
  • Bowl depth 190 mm
  • For cabinet 600 mm
  • Outflow3,5"
  • Sink model 1 bowl
  • Pop-up wasteYes


Основной материал: Composite
Вспомогательный материал:
Разработано в: Poland
Страна-производитель: Poland

Категория BIMobject: Кухня - Раковины
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96_15
Uniclass 2015 Описание: Ceramic sinks
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
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
Length 780 mm
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Name Andante 1-bowl sink with drainer 780x490x190

BIMobject®