Опубликуйте свои продукты
Apex Hallway Lockers - 4 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 4 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 4 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 4 Tier - 48"
    DeBourgh

    Apex Hallway Lockers - 4 Tier - 48"

    Tired of replacing lockers every three years?  We've got a solution to your locker replacement problem!  Unsurpassed quality - DeBourgh's APEX Hallway lockers are an ideal fit for locations where lockers see heavy abuse. These lockers can are built tough enough to withstand the harshest environments.

    There's simply no question about it.  DeBourgh's Angle Iron lockers are the strongest, most secure, longest-lasting lockers available, period!  So when you need that strength and durability in the hallway, choose DeBourgh's APEX Hallway lockers.

    Contact us today for more information!




    Cпецификация
    • Locker Construction:

      • 1" x 1" x 1/8" Continuous Angle Iron Frames
      • All-welded construction
      • Sturdy angle iron or 14 ga. formed steel doors
      • Sloped top made of 18 ga. steel (optional)
      • 3", five knuckle hinge welded to door and frame
      • Variety of ventilation styles
      • Dependable latching systems
      • 14 ga. steel closed base
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty
      • Popular university and college lockers

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      15                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      18                         16,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60,72,84

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаapex-lockers-4tier-48
    • Тип продукцииHallway Lockers
    • Группа продукцииApex
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Номер OmniClass23-29 15 15 11
    • Наименование OmniClassMetal Lockers