Опубликуйте свои продукты
Core Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 2 Tier - 48"
    DeBourgh

    Core Hallway Lockers - 2 Tier - 48"

    DeBourgh's CORE locker is the perfect solution when you need a strong, durable hallway locker but don't require the strength of an angle iron product. This all-welded locker is built from cold rolled sheet steel and features an elegant continuous hinge that runs the entire height of the door.

    Just like DeBourgh's other storage products, the CORE Hallway locker will stand up to a lifetime of use. In addition, CORE lockers offer a variety of latching and ventilation options to meet your specific needs.

    Contact us today for more information!




    Cпецификация
    • Locker Construction:

      • One-piece (Unibody) side frame and locker front
      • All-welded body with no rivets, screws, or bolts
      • 16-gauge steel end for maximum durability and 18-gauge intermediate partitions
      • Standard double panel door
      • High security Sentry III latch with no moving parts or multi-point Sentry II lift latch
      • Four-sided continuous door strike for maximum security and strength
      • Optional fire and waste column
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      15                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      18                         15,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcore-lockers-2tier-48
    • Тип продукцииHallway Lockers
    • Группа продукцииCore
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Номер OmniClass23-29 15 15 11
    • Наименование OmniClassMetal Lockers