Опубликуйте свои продукты
Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"
    DeBourgh

    Rebel Hallway Lockers - 6 Tier - 72"

    Bury your knockdown lockers!  Unlike competitors' KD options, our all-welded option keeps costs in check without compromising an ounce of DeBourgh strength.  Made from domestic cold rolled steel, it's a tough-but economical-solution for any hallway situation.

    Unbeatable strength and enduring value...what could be more rebellious?

    Contact us today for more information!




    Cпецификация
    • Locker Construction

      • All-welded locker constructed from 18 or 16 gauge steel
      • No bolts, screws, or rivets used in assembly of locker unit
      • Continuous door strike on both latch and hinge side
      • Available in one-, two-, or three-tiered options
      • Continuous door strike on both latch and hinge side

      Doors

      • Formed doors include optional vertical stiffener panels
      • Solid, louvered or diamond perforation ventilation styles available
      • Single and multi-point latching options available
      • Flush mounted stainless steel cup

      Other

      • Continuous piano hinge
      • Welded and continuous base and sloped top options available
      • Single and double ceiling hooks available

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18                     48,60,72

      15                         12,15,18                     48,60,72


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrebel-lockers-6tier-72
    • Тип продукцииHallway Lockers
    • Группа продукцииRebel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Описание Uniclass 2015Lockers
    • Код CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Номер OmniClass23-29 15 15 11
    • Наименование OmniClassMetal Lockers