Опубликуйте свои продукты
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation
    Deceuninck Menuiseries

    iSlide#neo 2-Leaf Sliding Door - Block frame installation

    iSlide#neo is a sliding system that brilliantly combines Performance and Design.

    * Exceptional thermal performance

    * Light and solar performance

    * Elegance and fineness of the profiles

    * Reinforced airtightness

    iSlide#néo is a range of profiles under CSTB Technical Notice (DTA n°6/15-2281 / V1 of 26/02/2018

    * 59 colour finishes and 3 structures, guaranteed 20 years (mass colours)

    Cпецификация
    • * Uw = 1.2 W/m².k (2 leaves 2.35 x 2.18 m with Ug = 1 glazing + heat shield).

      * 35 mm central flip to increase brightness, even when renovating.

      * Air classification A*4

      * 100% recyclable

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаislide-neo-2v-tunnel
    • Тип продукцииIslide
    • Группа продукцииTunnel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПВХ
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 15 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Plastic Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 17 19
    • Наименование OmniClassSliding Plastic Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Южная Америка Северная Америка Океания Африка
    Франция
    Французская Гвиана
    Гваделупа
    Новая Каледония
    Реюньон
    Мартиника
    о-ва Уоллис и Футуна
    Сен-Мартен
    Французская Полинезия
    Сен-Пьер и Микелон

    Похожие продукты