Gaby DCT 30 – Decorative PVC Ceiling Panel, 24 x 24 in.
Gaby DCT 30 is a lightweight decorative ceiling panel designed to provide the character of a traditional pressed-tin ceiling using modern PVC construction. Its 24 x 24 in. modular format creates a repeating architectural ceiling treatment suitable for a range of residential and commercial interiors.
Designed for direct glue-up installation, Gaby can be applied over an appropriate existing ceiling substrate without the weight and installation requirements associated with traditional metal ceiling panels. The PVC construction also eliminates rust and avoids the metallic acoustic qualities that can accompany authentic tin ceilings.
Panels are lightweight and can be trimmed with scissors on site, simplifying perimeter cuts and adjustments around lighting, ventilation and other ceiling fixtures.
Each 24 x 24 in. panel provides 4 sq. ft. of coverage, with a 25-panel package covering approximately 100 sq. ft.
Product Details
Связаться с Decorative Ceiling Tiles
ВходДоступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |